These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Lengte onder kop | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0317 - € 0,0391 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,023 - € 0,0284 | 3998 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0315 - € 0,0389 | 10664 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0784 - € 0,1246 | 261 Op voorraad |
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0967 - € 0,0967 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1112 - € 0,1556 | 595 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0845 - € 0,1179 | 7500 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Zwart
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| € 0,0968 - € 0,0968 | 45078 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2318 - € 0,2974 | 46384 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| € 0,1398 - € 0,1815 | 49983 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1336 - € 0,1846 | 49068 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1049 - € 0,1461 | 39473 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1208 - € 0,1678 | 5537 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1261 - € 0,1998 | 2447 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,2151 | 4679 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,4592 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2334 | 4660 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,1113 - € 0,1236 | 105318 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| € 0,545 - € 0,6176 | 459 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
1.256 in
31.9 mm
|
||
| € 0,1176 - € 0,1632 | 20811 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan