Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
356 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Lengte onder kop Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,1398 - € 0,1815 12886 Op voorraad
2.0 mm
11.9 mm
Naturel
18.0 mm
€ 0,1398 - € 0,1815 49983 Op voorraad
2.0 mm
10.9 mm
Naturel
18.0 mm
€ 0,1019 - € 0,1019 22000 Op voorraad
1.7 mm
5.9 mm
Naturel
10.0 mm
€ 0,0953 - € 0,0953 8979 Op voorraad
1.7 mm
5.9 mm
Naturel
10.0 mm
€ 0,111 - € 0,1556 9000 Op voorraad
8.0 mm
4.2 mm
Zwart
10.0 mm
€ 0,1153 - € 0,1282 469 Op voorraad
2.5 mm
10.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
14.2 mm
€ 0,1688 - € 0,1925 9000 Op voorraad
2.6 mm
17.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
23.9 mm
€ 0,1688 - € 0,1925 1683 Op voorraad
2.0 mm
13.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
19.0 mm
€ 0,1127 - € 0,1571 448 Op voorraad
1.5 mm
Naturel
PA
€ 0,2074 - € 0,2364 3531 Op voorraad
1.6 mm
Zwart
PA
€ 0,1206 - € 0,1922 12 Op voorraad
0.5 mm
Zwart
PA
4.0 mm
€ 0,194 - € 0,234 2000 Op voorraad
1.0 mm
14.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
17.5 mm
€ 0,0845 - € 0,1177 7805 Op voorraad
4.5 mm
4.5 mm
Zwart
8.0 mm
€ 0,2517 - € 0,3249 500 Op voorraad
2.5 mm
17.5 mm
Zwart
28.0 mm
€ 0,244 - € 0,244 21998 Op voorraad
1.9 mm
Naturel
PA
€ 0,2379 - € 0,2379 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
3.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
7.1 mm
€ 0,3798 - € 0,4744 908 Op voorraad
32.5 mm
14.5 mm
Zwart
21.0 mm
€ 0,241 - € 0,241 74 Op voorraad
2.0 mm
Naturel
PA
€ 0,2318 - € 0,2974 46384 Op voorraad
3.3 mm
7.9 mm
Naturel
Nylon
14.4 mm
€ 0,0527 - € 0,0947 15000 Op voorraad
1.6 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.7 mm
  • van 18
Isolatiering 8.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055113

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1398

Voorraadniveaus
12886 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    11.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    18.0 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 8.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

10055106

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1398

Voorraadniveaus
49983 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    10.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    18.0 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 4.2 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054932

Prijsbereik
€ 0,1019 - € 0,1019

Voorraadniveaus
22000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.0 mm
  • Binnendiameter
    4.2 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 3.1 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054895

Prijsbereik
€ 0,0953 - € 0,0953

Voorraadniveaus
8979 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.0 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 3.1 mm 4.2 mm 10.0 mm

10229286

Prijsbereik
€ 0,1556 - € 0,111

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.0 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    8.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10072783

Prijsbereik
€ 0,1282 - € 0,1153

Voorraadniveaus
469 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    10.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    14.2 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Flenshoogte
    2.5 mm
  • Lengte onder kop
    10.0 mm
Schouderring 12.1 mm 17.7 mm 23.9 mm Nylon 6/6

10072684

Prijsbereik
€ 0,1925 - € 0,1688

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    17.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    23.9 mm
  • Binnendiameter
    12.1 mm
  • Flenshoogte
    2.6 mm
  • Type ring
    Bussluitring
Schouderring 10.4 mm 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10072844

Prijsbereik
€ 0,1925 - € 0,1688

Voorraadniveaus
1683 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    13.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    19.0 mm
  • Binnendiameter
    10.4 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Bussluitring
Isolatiering 3.1 mm PA

10117040

Prijsbereik
€ 0,1571 - € 0,1127

Voorraadniveaus
448 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Buitendiameter flens
    18.0 mm
  • Buitendiameter basis
    10.9 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
Schouderring M5 5.1 mm 6.6 mm Zwart PA

10110744

Prijsbereik
€ 0,2364 - € 0,2074

Voorraadniveaus
3531 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.4 mm
  • Buitendiameter flens
    10.1 mm
  • Buitendiameter basis
    10.1 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
Schouderring 6.2 mm PA

10133804

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1206

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.0 mm
  • Buitendiameter flens
    12.0 mm
  • Buitendiameter basis
    6.5 mm
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Flenshoogte
    0.5 mm
Schouderring 12.5 mm 14.0 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10072912

Prijsbereik
€ 0,234 - € 0,194

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    14.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    17.5 mm
  • Binnendiameter
    12.5 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Type ring
    Bussluitring
Schouderring 2.1 mm 4.5 mm 8.0 mm

10229156

Prijsbereik
€ 0,1177 - € 0,0845

Voorraadniveaus
7805 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.0 mm
  • Binnendiameter
    2.1 mm
  • Flenshoogte
    4.5 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 10.2 mm 17.5 mm 28.0 mm

10229224

Prijsbereik
€ 0,3249 - € 0,2517

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    17.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    28.0 mm
  • Binnendiameter
    10.2 mm
  • Flenshoogte
    2.5 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 6.1 mm PA

10134825

Prijsbereik
€ 0,244 - € 0,244

Voorraadniveaus
21998 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8.9 mm
  • Buitendiameter flens
    11.9 mm
  • Buitendiameter basis
    9.1 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    1.9 mm
Schouderring 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10161135

Prijsbereik
€ 0,2379 - € 0,2379

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.1 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm

10229309

Prijsbereik
€ 0,4744 - € 0,3798

Voorraadniveaus
908 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    14.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    21.0 mm
  • Binnendiameter
    12.5 mm
  • Flenshoogte
    32.5 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 6.0 mm PA

10137949

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,241

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.0 mm
  • Buitendiameter flens
    12.0 mm
  • Buitendiameter basis
    9.0 mm
  • Binnendiameter
    6.0 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
Verzonken isolatiering 6.1 mm 7.9 mm 14.4 mm Nylon

10065860

Prijsbereik
€ 0,2974 - € 0,2318

Voorraadniveaus
46384 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    14.4 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    3.3 mm
  • Type ring
    Countersunk Insulation Washer
Schouderring 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016428

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0527

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.7 mm
  • Binnendiameter
    4.4 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring