Menu Search

Schouderschroef Dopkop M8 10.0 90.0 RVS 303

Passchroef met inbuskop en zeskantaandrijving. De diameter van de schouder is groter dan het draaddeel van de schroef. Kan worden gebruikt in plaats van een montagepen, deuvel, verbinding, schacht of waar glijdende beweging nodig is.
Essentra artikelnummer:

20144715

Fabrikant artikelnummer:

20144715

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 15,456
100 - 249 € 13,907
250 - 749 € 12,358
750 + € 10,82
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 15,46

1 x € 15,456

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 90.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op