Dit assortiment Schouderschroeven is voorzien van een ultralage kop met zeskantaandrijving. De afmetingen van de kophoogte van deze schroeven met zeer laag profiel bedragen ongeveer 1/3 van die van de normale schouderschroeven. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is prima geschikt als er niet veel ruimte beschikbaar is.
Ze zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie. Deze schroeven zijn geschikt voor farmaceutische en andere toepassingen.
Materiaal: Gezwart rvs 316, RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiaal | l2 | A/F | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,8452 - € 8,3535 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
RVS 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| € 5,6602 - € 8,0811 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
RVS 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| € 4,2641 - € 6,0847 | 62 Op voorraad |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
RVS 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| € 3,1847 - € 4,5479 | 68 Op voorraad |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
RVS 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| € 3,1847 - € 4,5479 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
5.0
|
1.3
|
40.0
|
RVS 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| € 5,6602 - € 8,0811 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
8.0
|
2.0
|
30.0
|
RVS 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| € 4,591 - € 6,5535 | 92 Op voorraad |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
RVS 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| € 4,5366 - € 6,4774 | 94 Op voorraad |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
RVS 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| € 4,5366 - € 6,4774 | 100 Op voorraad |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
RVS 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| € 2,4322 - € 3,4788 | 100 Op voorraad |
M3
|
4.0
|
1.3
|
20.0
|
RVS 303
|
4.0
|
2.0
|
||
| € 8,0482 - € 11,4941 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
12.0
|
3.5
|
40.0
|
RVS 303
|
16.0
|
6.0
|
||
| € 6,8269 - € 9,7598 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
RVS 303
|
12.0
|
5.0
|
||
| € 8,0482 - € 11,4941 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
12.0
|
3.5
|
30.0
|
RVS 303
|
16.0
|
6.0
|
||
| € 6,6954 - € 9,5635 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
RVS 303
|
16.0
|
6.0
|
||
| € 6,1721 - € 8,8223 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
RVS 303
|
16.0
|
6.0
|
||
| € 2,5299 - € 3,6093 | 238 Op voorraad |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
RVS 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| € 4,0678 - € 5,8123 | 57 Op voorraad |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
RVS 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| € 3,6535 - € 5,213 | 145 Op voorraad |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
RVS 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| € 4,0678 - € 5,8123 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
6.0
|
1.7
|
12.0
|
RVS 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| € 2,9555 - € 4,2097 | 3 Op voorraad |
M5
|
6.0
|
1.7
|
6.0
|
RVS 303
|
6.0
|
3.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan