Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.
Serie: SR2787
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Sleutelwijdte | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2624 - € 0,2624 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5919 - € 0,5919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,3088 - € 0,3431 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0867 - € 0,0867 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1823 - € 0,2026 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0744 - € 0,0744 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0963 - € 0,0963 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1056 - € 0,1056 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5775 - € 0,5775 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5919 - € 0,5919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0678 - € 0,0678 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,202 - € 0,2245 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,147 - € 0,147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,061 - € 0,061 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,5919 - € 0,5919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0591 - € 0,1243 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,0765 - € 0,0765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1092 - € 0,1092 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1023 - € 0,2149 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,1906 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Binnendraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan