Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.
Serie: SR2787
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Sleutelwijdte | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,604 - € 0,9809 | Vraag de levertijd aan hier | 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
Binnendraad/Buitendraad
 
 | 
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 579 Op voorraad | 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
Binnendraad/Buitendraad
 
 | 
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 221 Op voorraad | 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Binnendraad/Buitendraad
 
 | 
||
| € 0,9171 - € 1,4439 | 221 Op voorraad | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
Binnendraad/Buitendraad
 
 | 
||
| € 0,6485 - € 1,0551 | Vraag de levertijd aan hier | 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
Binnendraad/Buitendraad
 
 | 
||
| € 0,8043 - € 1,2673 | 44 Op voorraad | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
Binnendraad/Buitendraad
 
 | 
||
| € 0,6559 - € 1,0329 | Vraag de levertijd aan hier | 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
M4
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
Binnendraad/Buitendraad
 
 | 
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 194 Op voorraad | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| € 0,2194 - € 0,2293 | Vraag de levertijd aan hier | 
 | 
 | 
 | 
 
M8
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
Binnendraad
 
 | 
||
| € 0,4838 - € 0,8666 | 24422 Op voorraad | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
Binnendraad/Buitendraad
 
 | 
||
| € 1,2006 - € 1,2228 | 11857 Op voorraad | 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 | 
 
M5
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
Binnendraad/Buitendraad
 
 | 
||
| € 1,0744 - € 1,0744 | 6659 Op voorraad | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M4
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 
 | 
||
| € 0,8904 - € 0,9082 | 7564 Op voorraad | 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 | 
 
M2.5
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
Binnendraad/Buitendraad
 
 | 
||
| € 0,2975 - € 0,3108 | 6490 Op voorraad | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
Female/Snap-lock Circuit Board Support
 
 | 
||
| € 0,5684 - € 0,9245 | Vraag de levertijd aan hier | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| € 0,8236 - € 1,30 | 4004 Op voorraad | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| € 0,8429 - € 1,3312 | Vraag de levertijd aan hier | 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
M4
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| € 0,5684 - € 0,9245 | 94 Op voorraad | 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| € 0,9112 - € 1,435 | 66 Op voorraad | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
| € 0,604 - € 0,9809 | Vraag de levertijd aan hier | 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
 
 | 
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan