Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1846 - € 0,1846 | 22750 Op voorraad |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Rood
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 139 Op voorraad |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rood
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| € 0,109 - € 0,109 | 500 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,3585 - € 0,3585 | Vraag de levertijd aan hier |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1324 - € 0,1324 | 169 Op voorraad |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1191 - € 0,1191 | Vraag de levertijd aan hier |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Rood
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 762 Op voorraad |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Rood
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1571 - € 0,1571 | 6648 Op voorraad |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | Vraag de levertijd aan hier |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rood
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2669 - € 0,2669 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Rood
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3417 - € 0,3417 | 1267 Op voorraad |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| € 0,2334 - € 0,2334 | 405 Op voorraad |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rood
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1191 - € 0,1191 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2746 - € 0,2746 | 8889 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rood
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1109 - € 0,1109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rood
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 6093 Op voorraad |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| € 0,1998 - € 0,1998 | 14928 Op voorraad |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Rood
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1208 - € 0,1208 | Vraag de levertijd aan hier |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Rood
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| € 0,2349 - € 0,2349 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rood
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| € 1,0023 - € 1,0023 | Vraag de levertijd aan hier |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rood
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan