Menu Search

Schroefkappen met pakking

Op voorraad

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
55 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid SW1 Draadmaat Kleur h H SW2 Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,2433 - € 0,2864 1701 Op voorraad
32.0 mm
M30 x 2.0
Geel
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,1203 - € 0,1395 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
M20 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,3784 - € 0,4392 935 Op voorraad
39.0 mm
M36 x 1.5
Geel
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,2196 - € 0,2582 114 Op voorraad
32.0 mm
M30 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,101 - € 0,1171 1292 Op voorraad
15.0 mm
1/2
Geel
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,0997 - € 0,0997 738 Op voorraad
11.0 mm
3/8
Geel
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1115 - € 0,1294 34670 Op voorraad
16.0 mm
9/16
Geel
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1294 - € 0,1294 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
5/8
Geel
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1527 - € 0,2033 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
7/16
Geel
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,3977 - € 0,4645 Vraag de levertijd aan hier
39.0 mm
M36 x 2.0
Geel
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,4645 - € 0,5387 Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
M42 x 2.0
Geel
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,1944 - € 0,227 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
M28 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,1751 - € 0,2047 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
1
Geel
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,6307 - € 0,7316 Vraag de levertijd aan hier
55.0 mm
M52 x 2.0
Geel
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,1306 - € 0,1528 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M22 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,1543 - € 0,178 25245 Op voorraad
26.0 mm
M24 x 1.5
Geel
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,0936 - € 0,1096 2742 Op voorraad
13.0 mm
7/16
Geel
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,0881 - € 0,0997 21228 Op voorraad
8.0 mm
1/4
Geel
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2953 - € 0,3428 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
1-5/16
Geel
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1587 - € 0,1854 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
7/8
Geel
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF-schroefdraad
  • van 3
Schroefkap Metrische schroefdraad M30 x 2.0 HDPE Geel

10262948

Prijsbereik
€ 0,2864 - € 0,2433

Voorraadniveaus
1701 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M20 x 1.5 HDPE Geel

10262870

Prijsbereik
€ 0,1395 - € 0,1203

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M36 x 1.5 HDPE Geel

10262955

Prijsbereik
€ 0,4392 - € 0,3784

Voorraadniveaus
935 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M30 x 1.5 HDPE Geel

10262931

Prijsbereik
€ 0,2582 - € 0,2196

Voorraadniveaus
114 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

10263044

Prijsbereik
€ 0,1171 - € 0,101

Voorraadniveaus
1292 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 3/8 HDPE Geel

10263020

Prijsbereik
€ 0,0997 - € 0,0997

Voorraadniveaus
738 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 9/16 HDPE Geel

10263051

Prijsbereik
€ 0,1294 - € 0,1115

Voorraadniveaus
34670 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

10263068

Prijsbereik
€ 0,1294 - € 0,1294

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 7/16 HDPE Geel

10434987

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,1527

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M36 x 2.0 HDPE Geel

10262962

Prijsbereik
€ 0,4645 - € 0,3977

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M42 x 2.0 HDPE Geel

10262979

Prijsbereik
€ 0,5387 - € 0,4645

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M28 x 1.5 HDPE Geel

10262924

Prijsbereik
€ 0,227 - € 0,1944

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 1 HDPE Geel

10263112

Prijsbereik
€ 0,2047 - € 0,1751

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M52 x 2.0 HDPE Geel

10263006

Prijsbereik
€ 0,7316 - € 0,6307

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M22 x 1.5 HDPE Geel

10262887

Prijsbereik
€ 0,1528 - € 0,1306

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap Metrische schroefdraad M24 x 1.5 HDPE Geel

10262894

Prijsbereik
€ 0,178 - € 0,1543

Voorraadniveaus
25245 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 7/16 HDPE Geel

10263037

Prijsbereik
€ 0,1096 - € 0,0936

Voorraadniveaus
2742 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 1/4 HDPE Geel

10263013

Prijsbereik
€ 0,0997 - € 0,0881

Voorraadniveaus
21228 Op voorraad
Kenmerken
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 1-5/16 HDPE Geel

10263143

Prijsbereik
€ 0,3428 - € 0,2953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Schroefkap UNF-schroefdraad 7/8 HDPE Geel

10263105

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1587

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm