Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1404 - € 0,1404 | 16626 Op voorraad |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2273 - € 0,2273 | 1300 Op voorraad |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Rood
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,0894 - € 0,0894 | Vraag de levertijd aan hier |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rood
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1191 - € 0,1191 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 762 Op voorraad |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Rood
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,5232 - € 0,5232 | 8281 Op voorraad |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rood
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,3264 - € 0,3264 | Vraag de levertijd aan hier |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Rood
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1274 - € 0,1274 | 4820 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rood
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1404 - € 0,1404 | 338 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rood
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 94100 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rood
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
| € 0,2669 - € 0,2669 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Rood
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 6093 Op voorraad |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Rood
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| € 0,1357 - € 0,1357 | 7998 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rood
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| € 1,0023 - € 1,0023 | Vraag de levertijd aan hier |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rood
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| € 0,2471 - € 0,2471 | 15366 Op voorraad |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rood
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1208 - € 0,1208 | Vraag de levertijd aan hier |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Rood
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| € 0,3417 - € 0,3417 | 1267 Op voorraad |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Rood
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1109 - € 0,1109 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rood
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1507 - € 0,1507 | Vraag de levertijd aan hier |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rood
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| € 0,081 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Rood
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan