Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,7048 - € 0,7048 24 Op voorraad
71.5 mm
2-1/4 in
Rood
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
€ 0,2349 - € 0,2349 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
#1-11 in
Rood
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
€ 0,1998 - € 0,1998 14928 Op voorraad
32.4 mm
7/8-14 in
Rood
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
€ 0,3996 - € 0,3996 28 Op voorraad
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rood
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
€ 0,091 - € 0,091 92000 Op voorraad
13.3 mm
7/16-20 in
Rood
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
€ 0,1324 - € 0,1324 169 Op voorraad
21.7 mm
3/4-16 in
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
Vraag de levertijd aan hier
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rood
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
€ 0,2334 - € 0,2334 29314 Op voorraad
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rood
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
€ 0,091 - € 0,091 206 Op voorraad
13.3 mm
7/16-24 in
Rood
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
UNF/JIC
€ 0,086 - € 0,1058 Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
1/2-20 in
Rood
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
€ 0,3585 - € 0,3585 Vraag de levertijd aan hier
44.8 mm
1-5/8-12 in
Rood
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
139 Op voorraad
38.9 mm
1-7/16-12 in
Rood
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
€ 0,1846 - € 0,1846 22750 Op voorraad
24.9 mm
7/8-14 in
Rood
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
€ 0,1488 - € 0,2248 3000 Op voorraad
19.0 mm
M14 x 1;5
Geel
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrisch
€ 0,4468 - € 0,9383 900 Op voorraad
27.5 mm
1/2 in
Geel
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
€ 0,1781 - € 0,4252 2947 Op voorraad
27.0 mm
1/2 in
Geel
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
€ 0,2203 - € 0,4685 5498 Op voorraad
33.0 mm
3/4 in
Geel
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
€ 0,3635 - € 0,9976 316 Op voorraad
67.0 mm
2-11 in
Geel
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
€ 0,5579 - € 1,7407 400 Op voorraad
54.0 mm
1-1/2 in
Geel
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
€ 0,4468 - € 0,9627 500 Op voorraad
21.0 mm
0;6 x 19
Geel
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
  • van 8
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 2-1/4 LDPE - PIR Rood

10125908

Prijsbereik
€ 0,7048 - € 0,7048

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    2-1/4 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069561

Prijsbereik
€ 0,2349 - € 0,2349

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    #1-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10072943

Prijsbereik
€ 0,1998 - € 0,1998

Voorraadniveaus
14928 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Draadmaat
    7/8-14 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10082546

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,3996

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10070550

Prijsbereik
€ 0,091 - € 0,091

Voorraadniveaus
92000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/16-20 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10087046

Prijsbereik
€ 0,1324 - € 0,1324

Voorraadniveaus
169 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    3/4-16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068946


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071748

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
29314 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085950

Prijsbereik
€ 0,091 - € 0,091

Voorraadniveaus
206 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/16-24 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10071274

Prijsbereik
€ 0,1058 - € 0,086

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1/2-20 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10074268

Prijsbereik
€ 0,3585 - € 0,3585

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-5/8-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10069073


Voorraadniveaus
139 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    1-7/16-12 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10075081

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1846

Voorraadniveaus
22750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
  • Draadmaat
    7/8-14 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M14 HDPE Geel

10107041

Prijsbereik
€ 0,2248 - € 0,1488

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M14 x 1;5
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

10107508

Prijsbereik
€ 0,9383 - € 0,4468

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1/2 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

10107492

Prijsbereik
€ 0,4252 - € 0,1781

Voorraadniveaus
2947 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1/2 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 3/4 HDPE Geel

10107522

Prijsbereik
€ 0,4685 - € 0,2203

Voorraadniveaus
5498 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    3/4 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 2 HDPE Geel

10107454

Prijsbereik
€ 0,9976 - € 0,3635

Voorraadniveaus
316 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    2-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-1/2 HDPE Geel

10107560

Prijsbereik
€ 1,7407 - € 0,5579

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1-1/2 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 0.6 x 19 HDPE Geel

10107935

Prijsbereik
€ 0,9627 - € 0,4468

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    0;6 x 19