Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,4355 - € 1,1443 500 Op voorraad
38.0 mm
7/8-14 in
Geel
15.5 mm
HDPE
17.0 mm
BSP/GAS
€ 0,427 - € 0,7958 962 Op voorraad
46.2 mm
M40 x 2;0
Geel
15.5 mm
HDPE
16.7 mm
Metrisch
€ 0,4931 - € 0,5045 3592 Op voorraad
39.0 mm
M32 x 1;5
Geel
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisch
€ 0,4931 - € 0,7958 420 Op voorraad
52.0 mm
M45 x 1;5
Geel
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
Metrisch
€ 1,0589 - € 1,0589 1096 Op voorraad
69.0 mm
M62 x 1;5
Geel
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrisch
€ 0,2079 - € 0,2412 2744 Op voorraad
15.0 mm
M10 x 1;0
Geel
10.0 mm
HDPE
12.0 mm
Metrisch
€ 0,1384 - € 0,6781 2600 Op voorraad
28.0 mm
M22 x 1;5
Geel
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Metrisch
€ 0,1786 - € 0,2377 24250 Op voorraad
33.0 mm
M26 x 1;5
Geel
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
Metrisch
€ 0,1712 - € 0,2508 2601 Op voorraad
24.5 mm
M18 x 1;5
Geel
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrisch
€ 0,2434 - € 0,8446 2350 Op voorraad
35.5 mm
M29 x 1;5
Geel
13.0 mm
HDPE
15.2 mm
Metrisch
€ 0,3949 - € 0,4344 1655 Op voorraad
42.5 mm
M36 x 1;5
Geel
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Metrisch
€ 0,7626 - € 0,7626 1300 Op voorraad
61.0 mm
M55 x 1;5
Geel
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrisch
€ 0,1701 - € 0,2265 3700 Op voorraad
34.0 mm
3/4-14 in
Geel
14.5 mm
HDPE
15.0 mm
BSP/GAS
€ 0,6047 - € 1,5985 Vraag de levertijd aan hier
49.0 mm
1-1/4 in
Geel
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
€ 0,1701 - € 0,2264 12800 Op voorraad
22.0 mm
3/8 in
Geel
20.5 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
€ 0,3548 - € 0,3903 15598 Op voorraad
49.0 mm
1-1/4-11 in
Geel
23.5 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
€ 0,6479 - € 1,8013 1480 Op voorraad
59.0 mm
1-3/4-11 in
Geel
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
BSP/GAS
€ 0,6183 - € 0,7611 90 Op voorraad
48.0 mm
1-1/4-11 in
Geel
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
BSP/GAS
€ 0,1178 - € 0,5631 1000 Op voorraad
27.0 mm
1/2-14 in
Geel
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
€ 0,1496 - € 0,7417 Vraag de levertijd aan hier
29.0 mm
5/8-14 in
Geel
12.5 mm
HDPE
14.0 mm
BSP/GAS
  • van 8
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 7/8 HDPE Geel

10107393

Prijsbereik
€ 1,1443 - € 0,4355

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    7/8-14 in
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M40 HDPE Geel

10107294

Prijsbereik
€ 0,7958 - € 0,427

Voorraadniveaus
962 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M40 x 2;0
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M32 HDPE Geel

10107164

Prijsbereik
€ 0,5045 - € 0,4931

Voorraadniveaus
3592 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M32 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M45 HDPE Geel

10107201

Prijsbereik
€ 0,7958 - € 0,4931

Voorraadniveaus
420 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M45 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M62 HDPE Geel

10107249

Prijsbereik
€ 1,0589 - € 1,0589

Voorraadniveaus
1096 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M62 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M10 HDPE Geel

10107010

Prijsbereik
€ 0,2412 - € 0,2079

Voorraadniveaus
2744 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M10 x 1;0
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M22 HDPE Geel

10107096

Prijsbereik
€ 0,6781 - € 0,1384

Voorraadniveaus
2600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M22 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M26 HDPE Geel

10107126

Prijsbereik
€ 0,2377 - € 0,1786

Voorraadniveaus
24250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M26 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M18 HDPE Geel

10107072

Prijsbereik
€ 0,2508 - € 0,1712

Voorraadniveaus
2601 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M18 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M29 HDPE Geel

10107140

Prijsbereik
€ 0,8446 - € 0,2434

Voorraadniveaus
2350 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M29 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M36 HDPE Geel

10107171

Prijsbereik
€ 0,4344 - € 0,3949

Voorraadniveaus
1655 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M36 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M55 HDPE Geel

10107232

Prijsbereik
€ 0,7626 - € 0,7626

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M55 x 1;5
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 3/4 HDPE Geel

10107386

Prijsbereik
€ 0,2265 - € 0,1701

Voorraadniveaus
3700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    3/4-14 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-1/4 HDPE Geel

10107553

Prijsbereik
€ 1,5985 - € 0,6047

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1-1/4 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 3/8 HDPE Geel

10107485

Prijsbereik
€ 0,2264 - € 0,1701

Voorraadniveaus
12800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    3/8 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-1/4 HDPE Geel

10107416

Prijsbereik
€ 0,3903 - € 0,3548

Voorraadniveaus
15598 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1-1/4-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-3/4 HDPE Geel

10107447

Prijsbereik
€ 1,8013 - € 0,6479

Voorraadniveaus
1480 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1-3/4-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1-1/4 HDPE Geel

10107423

Prijsbereik
€ 0,7611 - € 0,6183

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1-1/4-11 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

10107362

Prijsbereik
€ 0,5631 - € 0,1178

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    1/2-14 in
Kap met schroefdraad BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

10107379

Prijsbereik
€ 0,7417 - € 0,1496

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    29.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    BSP/GAS
  • Draadmaat
    5/8-14 in