Menu Search

Schroefkappen

Op voorraad

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur h Materiaal H Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,4253 - € 0,5661 400 Op voorraad
51.0 mm
M45 x 2;0
Geel
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrisch
€ 0,3128 - € 0,3784 2250 Op voorraad
48.0 mm
M42 x 2;0
Geel
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrisch
€ 0,319 - € 0,4246 6500 Op voorraad
29.5 mm
M24 x 1;5
Geel
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrisch
€ 0,4309 - € 0,474 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
M30 x 2;0
Geel
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Metrisch
€ 0,1357 - € 0,258 8016 Op voorraad
22.0 mm
M16 x 1;0
Geel
8.1 mm
HDPE
11.0 mm
Metrisch
€ 0,1486 - € 0,2248 4000 Op voorraad
17.5 mm
M12 x 1;5
Geel
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metrisch
€ 0,1645 - € 0,5189 3750 Op voorraad
36.0 mm
M30 x 2;0
Geel
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisch
€ 0,359 - € 0,4343 463 Op voorraad
44.0 mm
M38 x 1;5
Geel
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrisch
€ 0,528 - € 1,1088 5050 Op voorraad
34.0 mm
M27 x 1;5
Geel
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisch
€ 1,0799 - € 1,0799 4868 Op voorraad
57.0 mm
M50 x 1;5
Geel
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrisch
€ 0,1944 - € 0,5189 85 Op voorraad
42.0 mm
M36 x 2;0
Geel
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrisch
€ 0,3848 - € 0,7583 1906 Op voorraad
24.0 mm
11/16-16 in
Geel
16.5 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
€ 0,4283 - € 1,4895 1500 Op voorraad
21.0 mm
5/8-18 in
Geel
16.5 mm
HDPE
18.0 mm
UNF
€ 0,5032 - € 0,9543 4247 Op voorraad
40.0 mm
1-5/16 in
Geel
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,4705 - € 0,8808 2000 Op voorraad
37.0 mm
13/16 in
Geel
25.0 mm
HDPE
27.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2242 - € 0,9264 7700 Op voorraad
19.0 mm
1/2 in
Geel
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,3196 - € 0,8808 500 Op voorraad
34.0 mm
1-1/16 in
Geel
25.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,5219 - € 1,0961 2000 Op voorraad
11.0 mm
1/4 in
Geel
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,2148 - € 1,329 1100 Op voorraad
21.5 mm
5/8 in
Geel
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,4583 - € 1,8134 1450 Op voorraad
36.5 mm
1-3/16-12 in
Geel
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
  • van 8
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M45 HDPE Geel

10107317

Prijsbereik
€ 0,5661 - € 0,4253

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M45 x 2;0
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M42 HDPE Geel

10107300

Prijsbereik
€ 0,3784 - € 0,3128

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M42 x 2;0
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M24 HDPE Geel

10107102

Prijsbereik
€ 0,4246 - € 0,319

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M24 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M30 HDPE Geel

10107270

Prijsbereik
€ 0,474 - € 0,4309

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M30 x 2;0
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M16 HDPE Geel

10107058

Prijsbereik
€ 0,258 - € 0,1357

Voorraadniveaus
8016 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.1 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M16 x 1;0
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M12 HDPE Geel

10107034

Prijsbereik
€ 0,2248 - € 0,1486

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M12 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M30 HDPE Geel

10107263

Prijsbereik
€ 0,5189 - € 0,1645

Voorraadniveaus
3750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M30 x 2;0
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M38 HDPE Geel

10107188

Prijsbereik
€ 0,4343 - € 0,359

Voorraadniveaus
463 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M38 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M27 HDPE Geel

10107133

Prijsbereik
€ 1,1088 - € 0,528

Voorraadniveaus
5050 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M27 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M50 HDPE Geel

10107218

Prijsbereik
€ 1,0799 - € 1,0799

Voorraadniveaus
4868 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M50 x 1;5
Kap met schroefdraad Metrische schroefdraad M36 HDPE Geel

10107287

Prijsbereik
€ 0,5189 - € 0,1944

Voorraadniveaus
85 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
  • Draadmaat
    M36 x 2;0
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/16 HDPE Geel

10107836

Prijsbereik
€ 0,7583 - € 0,3848

Voorraadniveaus
1906 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    11/16-16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

10107829

Prijsbereik
€ 1,4895 - € 0,4283

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    5/8-18 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-5/16 HDPE Geel

10107744

Prijsbereik
€ 0,9543 - € 0,5032

Voorraadniveaus
4247 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-5/16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 13/16 HDPE Geel

10107737

Prijsbereik
€ 0,8808 - € 0,4705

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    13/16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/2 HDPE Geel

10107638

Prijsbereik
€ 0,9264 - € 0,2242

Voorraadniveaus
7700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1/2 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1-1/16 HDPE Geel

10107720

Prijsbereik
€ 0,8808 - € 0,3196

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1-1/16 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 1/4 HDPE Geel

10107577

Prijsbereik
€ 1,0961 - € 0,5219

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    1/4 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 5/8 HDPE Geel

10107652

Prijsbereik
€ 1,329 - € 0,2148

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Draadmaat
    5/8 in
Kap met schroefdraad UNF-schroefdraad 13/16 HDPE Geel

10107904

Prijsbereik
€ 1,8134 - € 0,4583

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Draadmaat
    1-3/16-12 in