Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5997 - € 1,1331 | 2975 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,48 - € 1,0079 | 3200 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2148 - € 0,6328 | 4000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6269 - € 2,4855 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2339 - € 1,0505 | 3900 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3849 - € 1,5288 | 2900 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4607 - € 0,9676 | 1900 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4981 - € 1,046 | 900 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4583 - € 0,8635 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Geel
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3576 - € 1,4017 | 4950 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6582 - € 1,247 | 1298 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,6119 - € 1,6166 | 450 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,5521 - € 2,1585 | 875 Op voorraad |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1727 - € 0,395 | 11000 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2828 - € 0,7929 | 500 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Geel
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2502 - € 0,5507 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,5032 - € 0,9486 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2108 - € 0,4685 | 10998 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Geel
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,1931 - € 0,4425 | 2000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Geel
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,4705 - € 1,8497 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan