Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermkap houdt verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, auto-industrie en industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kleur: Rood, Naturel, Geel Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | h | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5658 - € 2,2463 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2986 - € 0,3614 | 500 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,2148 - € 0,6328 | 6500 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| € 0,2896 - € 0,7698 | 12799 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4621 - € 1,5288 | 350 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Geel
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,4052 - € 0,7698 | 2247 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Geel
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
M10 x 1.0
|
Rood
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan