Schroefpluggen met pakkingen zijn bedoeld om een strakke en veilige afdichting tot stand te brengen die voorkomt dat stof, vuil of andere ongewenste componenten binnendringen. De toevoeging van een pakking (sluitring) verbetert de afdichtingsmogelijkheden, waardoor een extra beschermlaag ontstaat tegen lekken en onzuiverheden.
Schroefpluggen zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de toepassing met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel. Ze kunnen temperaturen weerstaan van -30C tot +90C.
Vaak gebruikt in hydraulische en pneumatische systemen, automotive en algemene engineeringsectoren.
Materiaal: LDPE, PA6, PA;TPE Kleur: Rood, Geel, Wit Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | Kleur | Materiaal | H | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4793 - € 1,3429 | 500 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,183 - € 0,4457 | 1481 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,2063 - € 0,5654 | 500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,5173 - € 0,6885 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,251 - € 0,6832 | 544 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
| € 1,0135 - € 2,786 | 50 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Wit
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,2567 - € 0,6253 | 17000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Wit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1657 - € 0,2577 | 9994 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,1775 - € 0,2761 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1505 - € 0,2341 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1783 - € 0,2774 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Rood
|
LDPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Imperiaal
|
2
|
||
| € 0,1775 - € 0,2761 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,1505 - € 0,2341 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x 1.5
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,2493 - € 0,3878 | 1898 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,1505 - € 0,2341 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Imperiaal
|
1
|
||
| € 0,3195 - € 0,497 | Vraag de levertijd aan hier |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4-11
|
Rood
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Imperiaal
|
2
|
||
| € 0,164 - € 0,2551 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Geel
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1057 - € 0,1645 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1.0
|
Rood
|
LDPE
|
0.575 in
14.6 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1328 - € 0,2066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Rood
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1944 - € 0,3024 | Vraag de levertijd aan hier |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Rood
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan