Menu Search

Schroefpluggen met pakking

Op voorraad

Schroefpluggen met pakkingen zijn bedoeld om een strakke en veilige afdichting tot stand te brengen die voorkomt dat stof, vuil of andere ongewenste componenten binnendringen. De toevoeging van een pakking (sluitring) verbetert de afdichtingsmogelijkheden, waardoor een extra beschermlaag ontstaat tegen lekken en onzuiverheden.

Schroefpluggen zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de toepassing met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel. Ze kunnen temperaturen weerstaan van -30C tot +90C.

Vaak gebruikt in hydraulische en pneumatische systemen, automotive en algemene engineeringsectoren.

  • Biedt een strakke afdichting, waardoor verontreinigingen worden voorkomen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +90C.
Materiaal: LDPE, PA6, PA;TPE Kleur: Rood, Geel, Wit Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
47 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Thread Sizes (All) Kleur Materiaal H Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,2126 - € 0,3307 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
1/2-14
Geel
Nylon 6
19.5 mm
Imperiaal
1
€ 0,1171 - € 0,1822 Vraag de levertijd aan hier
16.7 mm
M12 x 1.5
Rood
LDPE
16.3 mm
Metrisch
2
€ 0,2898 - € 0,4508 Vraag de levertijd aan hier
38.0 mm
7/8"
Rood
LDPE
18.1 mm
Gas-schroefdraad
2
€ 0,1657 - € 0,2577 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
M14 x 1.5
Geel
Nylon 6
17.5 mm
Metrisch
1
€ 0,276 - € 0,4294 94 Op voorraad
32.3 mm
3/4-14
Rood
LDPE
17.0 mm
Imperiaal
2
€ 0,1657 - € 0,2577 9994 Op voorraad
19.0 mm
1/4-19
Geel
Nylon 6
17.5 mm
Imperiaal
1
€ 0,2641 - € 0,4108 Vraag de levertijd aan hier
40.0 mm
#1-11
Geel
Nylon 6
22.5 mm
Imperiaal
1
  • van 3
Schroefplug met pakking Gas-schroefdraad 1/2" Nylon 6 Geel

20597498

Prijsbereik
€ 0,3307 - € 0,2126

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Schroefplug met pakking Metrische schroefdraad M12 LDPE Rood

20597672

Prijsbereik
€ 0,1822 - € 0,1171

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.5
Schroefplug met pakking Gas-schroefdraad 7/8" LDPE Rood

20597580

Prijsbereik
€ 0,4508 - € 0,2898

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8"
Schroefplug met pakking Metrische schroefdraad M14 Nylon 6 Geel

20597412

Prijsbereik
€ 0,2577 - € 0,1657

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Schroefplug met pakking Gas-schroefdraad 3/4" LDPE Rood

20597573

Prijsbereik
€ 0,4294 - € 0,276

Voorraadniveaus
94 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.3 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • SW1
    31.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-14
Schroefplug met pakking Gas-schroefdraad 1/4" Nylon 6 Geel

20597474

Prijsbereik
€ 0,2577 - € 0,1657

Voorraadniveaus
9994 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Schroefplug met pakking Gas-schroefdraad 1" Nylon 6 Geel

20597511

Prijsbereik
€ 0,4108 - € 0,2641

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    40.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    27.0 mm