Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | H | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1026 - € 0,1983 | 7500 Op voorraad |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rood
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1521 - € 0,3136 | 4500 Op voorraad |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rood
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1784 - € 0,3492 | 2500 Op voorraad |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Rood
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,2303 - € 0,6567 | 8400 Op voorraad |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Rood
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1382 - € 0,3174 | Vraag de levertijd aan hier |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rood
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1906 - € 0,3716 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Rood
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1124 - € 0,2181 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rood
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1274 - € 0,2457 | 10500 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Rood
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1521 - € 0,296 | 4000 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Rood
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 17700 Op voorraad |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Rood
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrisch
|
2
|
|||
| € 0,5766 - € 1,1277 | 5040 Op voorraad |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1891 - € 0,3652 | Vraag de levertijd aan hier |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rood
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,7048 - € 1,3776 | 80 Op voorraad |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 1,1411 - € 2,233 | Vraag de levertijd aan hier |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1373 - € 0,2816 | 9000 Op voorraad |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rood
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| € 0,2242 - € 0,4389 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rood
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,2761 - € 0,535 | 1200 Op voorraad |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,2151 - € 0,5222 | Vraag de levertijd aan hier |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Rood
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,9245 - € 1,3423 | Vraag de levertijd aan hier |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Rood
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,2273 - € 0,6311 | Vraag de levertijd aan hier |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Rood
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan