Menu Search

Schroefpluggen

Op voorraad

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,1026 - € 0,1983 7500 Op voorraad
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rood
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
€ 0,1521 - € 0,3136 4500 Op voorraad
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rood
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
€ 0,1784 - € 0,3492 2500 Op voorraad
16.7 mm
M12 x 1;5
Rood
16.3 mm
8.7 mm
Metrisch
2
€ 0,2303 - € 0,6567 8400 Op voorraad
32.7 mm
M26 x 1;5
Rood
18.7 mm
13.5 mm
Metrisch
2
€ 0,1382 - € 0,3174 Vraag de levertijd aan hier
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Rood
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
€ 0,1906 - € 0,3716 Vraag de levertijd aan hier
18.5 mm
M14 x 1;5
Rood
17.2 mm
9.5 mm
Metrisch
2
€ 0,1124 - € 0,2181 Vraag de levertijd aan hier
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rood
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
€ 0,1274 - € 0,2457 10500 Op voorraad
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rood
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
€ 0,1521 - € 0,296 4000 Op voorraad
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Rood
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
17700 Op voorraad
28.2 mm
M22 x 1;5
Rood
18.2 mm
13.7 mm
Metrisch
2
€ 0,5766 - € 1,1277 5040 Op voorraad
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Rood
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
€ 0,1891 - € 0,3652 Vraag de levertijd aan hier
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rood
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
€ 0,7048 - € 1,3776 80 Op voorraad
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rood
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
€ 1,1411 - € 2,233 Vraag de levertijd aan hier
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rood
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
€ 0,1373 - € 0,2816 9000 Op voorraad
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Rood
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
€ 0,2242 - € 0,4389 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Rood
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
€ 0,2761 - € 0,535 1200 Op voorraad
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rood
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
€ 0,2151 - € 0,5222 Vraag de levertijd aan hier
31.3 mm
M24 x 1;5
Rood
18.5 mm
13.8 mm
Metrisch
2
€ 0,9245 - € 1,3423 Vraag de levertijd aan hier
63.7 mm
M52 x 1;5
Rood
21.5 mm
15.5 mm
Metrisch
2
€ 0,2273 - € 0,6311 Vraag de levertijd aan hier
31.3 mm
M25 x 1;5
Rood
18.5 mm
14.0 mm
Metrisch
2
  • van 4
Plug met schroefdraad 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rood

10071779

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1026

Voorraadniveaus
7500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Draadmaat
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rood

10087558

Prijsbereik
€ 0,3136 - € 0,1521

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Rood

10082980

Prijsbereik
€ 0,3492 - € 0,1784

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10083048

Prijsbereik
€ 0,6567 - € 0,2303

Voorraadniveaus
8400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    M26 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10086742

Prijsbereik
€ 0,3174 - € 0,1382

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rood

10082997

Prijsbereik
€ 0,3716 - € 0,1906

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Rood

10083062

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1124

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Draadmaat
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rood

10071786

Prijsbereik
€ 0,2457 - € 0,1274

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rood

10072837

Prijsbereik
€ 0,296 - € 0,1521

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rood

10068847


Voorraadniveaus
17700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Draadmaat
    M22 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Rood

10082485

Prijsbereik
€ 1,1277 - € 0,5766

Voorraadniveaus
5040 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Draadmaat
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10086933

Prijsbereik
€ 0,3652 - € 0,1891

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Rood

10082492

Prijsbereik
€ 1,3776 - € 0,7048

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Draadmaat
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rood

10083086

Prijsbereik
€ 2,233 - € 1,1411

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Draadmaat
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Rood

10083079

Prijsbereik
€ 0,2816 - € 0,1373

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Draadmaat
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF/JIC
Plug met schroefdraad 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Rood

10086735

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,2242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Draadmaat
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rood

10082409

Prijsbereik
€ 0,535 - € 0,2761

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Draadmaat
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Plug met schroefdraad M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rood

10083024

Prijsbereik
€ 0,5222 - € 0,2151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Draadmaat
    M24 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Rood

10083055

Prijsbereik
€ 1,3423 - € 0,9245

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Draadmaat
    M52 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met schroefdraad M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rood

10083031

Prijsbereik
€ 0,6311 - € 0,2273

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Draadmaat
    M25 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch