Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Voorzien van een gekartelde kop waardoor ze eenvoudig met de hand kunnen worden aangebracht en verwijderd door ze in de buis of buis te draaien.De beschermplug beschermt tegen verontreinigingen zoals vuil, stof, vuil en vocht uit het gat.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Kleur: Rood, Naturel Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Draadmaat | Kleur | H | L | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1159 - € 0,1451 | 3500 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Rood
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 1,2067 - € 2,6911 | Vraag de levertijd aan hier |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1404 - € 0,2361 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Rood
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1922 - € 0,3716 | 13200 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rood
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,6468 - € 1,2655 | 4620 Op voorraad |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Rood
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1937 - € 0,3876 | 11200 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Rood
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 1,013 - € 3,9406 | 8450 Op voorraad |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 10071694 | € 0,1373 - € 0,27 | 4500 Op voorraad |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rood
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
|
| € 0,7048 - € 1,3776 | 80 Op voorraad |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,241 - € 0,4677 | 191 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1891 - € 0,3652 | Vraag de levertijd aan hier |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rood
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,2242 - € 0,4389 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rood
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1373 - € 0,2816 | 9000 Op voorraad |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rood
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| € 0,1521 - € 0,3136 | 4500 Op voorraad |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rood
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,5766 - € 1,1277 | 5040 Op voorraad |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,241 - € 0,4677 | Vraag de levertijd aan hier |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rood
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1124 - € 0,2181 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rood
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1708 - € 0,3395 | 11100 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Rood
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,1124 - € 0,2204 | 5500 Op voorraad |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rood
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| € 0,2029 - € 0,3972 | 12500 Op voorraad |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Rood
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan