Menu Search

Schroeftules

Op voorraad

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele draadmaten Kophoogte Kopdiameter Gatmaat Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,1002 - € 0,151 275 Op voorraad
6.4 mm
€ 0,0688 - € 0,1033 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
€ 0,0586 - € 0,0724 Vraag de levertijd aan hier
3.6 mm
€ 0,1223 - € 0,148 500 Op voorraad
1.8 mm
€ 0,053 - € 0,0795 498 Op voorraad
1.2 mm
€ 0,053 - € 0,0795 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
€ 0,053 - € 0,0795 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
€ 0,0625 - € 0,0782 2993 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,0885 - € 0,1328 12916 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0625 - € 0,0782 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
€ 0,0625 - € 0,0782 1442 Op voorraad
2.1 mm
€ 0,089 - € 0,1304 1044 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0709 - € 0,0858 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
€ 0,0673 - € 0,1011 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
€ 0,0625 - € 0,0782 1000 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,053 - € 0,0795 Vraag de levertijd aan hier
1.4 mm
€ 0,053 - € 0,0795 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
€ 0,0657 - € 0,0986 11121 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,053 - € 0,0795 1796 Op voorraad
0.9 mm
€ 0,1216 - € 0,1338 Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
  • van 4
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Prijsbereik
€ 0,151 - € 0,1002

Voorraadniveaus
275 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    14.5 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

10307526

Prijsbereik
€ 0,1033 - € 0,0688

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.7 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Prijsbereik
€ 0,0724 - € 0,0586

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    16.0 mm
  • Totale lengte
    10.7 mm
  • Kophoogte
    3.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Prijsbereik
€ 0,148 - € 0,1223

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    16.5 mm
  • Totale lengte
    9.5 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
498 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.7 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm
  • Kophoogte
    1.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

10307427

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.1 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307670

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.9 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Prijsbereik
€ 0,0782 - € 0,0625

Voorraadniveaus
2993 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.0 mm
  • Totale lengte
    8.5 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

10307397

Prijsbereik
€ 0,1328 - € 0,0885

Voorraadniveaus
12916 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    8.7 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307557

Prijsbereik
€ 0,0782 - € 0,0625

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.8 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Prijsbereik
€ 0,0782 - € 0,0625

Voorraadniveaus
1442 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.5 mm
  • Totale lengte
    9.9 mm
  • Kophoogte
    2.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Prijsbereik
€ 0,1304 - € 0,089

Voorraadniveaus
1044 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    11.1 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Prijsbereik
€ 0,0858 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    6.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307366

Prijsbereik
€ 0,1011 - € 0,0673

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    7.5 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Prijsbereik
€ 0,0782 - € 0,0625

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.4 mm
  • Totale lengte
    9.2 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.9 mm
  • Totale lengte
    8.5 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

10307434

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    11.1 mm
  • Totale lengte
    8.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Prijsbereik
€ 0,0986 - € 0,0657

Voorraadniveaus
11121 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    7.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

10307618

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
1796 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    8.8 mm
  • Kophoogte
    0.9 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Kopvorm
    Vierkant
Plaatwerkmoer 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nylon 6/6

10307724

Prijsbereik
€ 0,1338 - € 0,1216

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    12.5 mm
  • Totale lengte
    9.9 mm
  • Kophoogte
    2.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2