Menu Search

Schroeftules

Op voorraad

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
61 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele draadmaten Kophoogte Kopdiameter Gatmaat Plaatdiktebereik Bestellen
€ 0,1557 - € 0,1923 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 4000 Op voorraad
3.2 mm
€ 0,1557 - € 0,1923 3621 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,3356 - € 0,4058 20 Op voorraad
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
€ 0,053 - € 0,0795 919 Op voorraad
1.3 mm
€ 0,0625 - € 0,0782 2000 Op voorraad
2.0 mm
€ 0,072 - € 0,0872 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
€ 0,1007 - € 0,151 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
€ 0,0943 - € 0,1179 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
€ 0,0625 - € 0,0782 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
€ 0,053 - € 0,0795 44000 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0912 - € 0,1368 8895 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0928 - € 0,1124 2099 Op voorraad
7.8 mm
€ 0,2206 - € 0,3317 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
€ 0,0958 - € 0,1438 6892 Op voorraad
3.2 mm
€ 0,1118 - € 0,1673 Vraag de levertijd aan hier
2.2 mm
€ 0,0625 - € 0,0782 1000 Op voorraad
2.0 mm
€ 0,0538 - € 0,0652 2000 Op voorraad
0.8 mm
€ 0,0998 - € 0,1233 2950 Op voorraad
1.6 mm
€ 0,0807 - € 0,1211 2000 Op voorraad
1.1 mm
  • van 4
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    14.3 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Expansietule 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Prijsbereik
€ 0,1923 - € 0,1557

Voorraadniveaus
3621 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.6 mm
  • Totale lengte
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Snelspanregelaar 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,3356

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatmaat
    8.0 mm
  • Totale lengte
    24.1 mm
  • Kopdiameter
    12.4 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307533

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
919 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    5.5 mm
  • Totale lengte
    6.8 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307663

Prijsbereik
€ 0,0782 - € 0,0625

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.9 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Prijsbereik
€ 0,0872 - € 0,072

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.9 mm
  • Totale lengte
    10.3 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Prijsbereik
€ 0,151 - € 0,1007

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    6.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Prijsbereik
€ 0,1179 - € 0,0943

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    12.4 mm
  • Kophoogte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307380

Prijsbereik
€ 0,0782 - € 0,0625

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    5.5 mm
  • Totale lengte
    11.9 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,053

Voorraadniveaus
44000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    9.1 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Prijsbereik
€ 0,1368 - € 0,0912

Voorraadniveaus
8895 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    8.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Prijsbereik
€ 0,1124 - € 0,0928

Voorraadniveaus
2099 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    14.9 mm
  • Kophoogte
    7.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307748

Prijsbereik
€ 0,3317 - € 0,2206

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    12.0 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Prijsbereik
€ 0,1438 - € 0,0958

Voorraadniveaus
6892 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.5 mm
  • Totale lengte
    11.3 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Prijsbereik
€ 0,1673 - € 0,1118

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.5 mm
  • Totale lengte
    9.6 mm
  • Kophoogte
    2.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Prijsbereik
€ 0,0782 - € 0,0625

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    15.9 mm
  • Totale lengte
    13.1 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Prijsbereik
€ 0,0652 - € 0,0538

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    10.3 mm
  • Totale lengte
    7.9 mm
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Prijsbereik
€ 0,1233 - € 0,0998

Voorraadniveaus
2950 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    12.1 mm
  • Totale lengte
    12.3 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Plaatwerkmoer 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Prijsbereik
€ 0,1211 - € 0,0807

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kopmaat
    9.7 mm
  • Totale lengte
    9.7 mm
  • Kophoogte
    1.1 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2