Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.
Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Basisvorm | Hoogte van de basis | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5766 - € 0,5766 | 27615 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 0,8207 - € 0,8207 | 30764 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 0,0395 - € 0,0395 | 561722 Op voorraad |
Naturel
|
Rond
|
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 3,753 - € 3,753 | 653 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,2754 - € 1,2754 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 2,2579 - € 2,2579 | 3305 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,5538 - € 0,5538 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 1,2769 - € 1,2769 | 15615 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 0,4008 - € 0,4948 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|
||
| € 0,9169 - € 0,9169 | 6015 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 3,4936 - € 3,4936 | 14 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,4428 - € 0,5466 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|
||
| € 0,4485 - € 0,7246 | 10618 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,2746 - € 0,4965 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,1026 - € 0,1752 | 4200 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,2517 - € 0,4607 | 30240 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,3585 - € 0,6695 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,656 - € 0,656 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1678 - € 0,2918 | 8000 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,2517 - € 0,4607 | 14480 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan