Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.
Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Basisvorm | Hoogte van de basis | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4428 - € 0,5466 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|
||
| € 2,2579 - € 2,2579 | 3305 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,2754 - € 1,2754 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 3,753 - € 3,753 | 653 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,5538 - € 0,5538 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 0,9169 - € 0,9169 | 6015 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 1,2769 - € 1,2769 | 15615 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Neopreen rubber
|
|
||
| € 0,4008 - € 0,4948 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|
||
| € 3,4936 - € 3,4936 | 14 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,3356 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,6102 - € 1,3455 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Rond
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| € 0,1142 - € 0,2101 | 6000 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,183 - € 0,3356 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,4607 | 14480 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,392 - € 0,8489 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,2334 - € 0,4068 | 2400 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,4119 - € 0,9108 | 1838 Op voorraad |
Wit
|
Rond
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4119 - € 0,7464 | 7500 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| € 0,2517 - € 0,4607 | 30240 Op voorraad |
Zwart
|
|
|
Polyvinylchloride
|
|
||
| € 0,1708 - € 0,3127 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan