Menu Search

Servicepluggen voor slangen Medium 0.160 in 0.910 in Geel Rubber

De middelgrote servicepluggen kunnen worden gebruikt voor elke slang of stevige buis met een binnendiameter tussen 4.1mm en 23.1mm. De plug zorgt ervoor dat er geen olie en chemicaliën worden gemorst tijdens het onderhouden en repareren van slangen en stevige buizen. Geen gereedschap nodig; gewoon induwen en draaien.
Essentra artikelnummer:

10059104

Oud artikelnummer:

HSPMEDIUM

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Producttype Medium
Minimale maat 4.1 mm
Maximale grootte 23.1 mm
Verpakkingstype 10 per verpakking
Kleur Geel
Materiaal Rubber
Temperatuurbereik -25 - 90 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op