Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Materiaal: HDPE, POM, Nylon Kleur: Naturel Serie: SR1935
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | L | d1 | d2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7795 - € 1,2632 | 471 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| € 0,7795 - € 1,2632 | 350 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| € 2,5172 - € 4,8056 | 426 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| € 4,0429 - € 6,2397 | 2530 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| € 0,6743 - € 1,0953 | 1929 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 2,1053 - € 4,0123 | 175 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| € 2,2121 - € 4,2106 | 18 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4462 - € 2,8321 | 76 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| € 2,8681 - € 5,4464 | 900 Op voorraad |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 7,3381 - € 9,1231 | Vraag de levertijd aan hier |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| € 1,6476 - € 2,6698 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| € 4,8362 - € 7,4603 | 1408 Op voorraad |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| € 1,8765 - € 4,0886 | 1950 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| € 5,0193 - € 7,0635 | 870 Op voorraad |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| € 4,6379 - € 7,1856 | 978 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 1,2006 - € 2,1206 | 2729 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| € 1,3303 - € 2,1663 | 769 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0778 - € 0,1077 | 6250 Op voorraad |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| € 1,4783 - € 2,3952 | 348 Op voorraad |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| € 2,1511 - € 4,0733 | Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan