Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Materiaal: Polyester, Nylon Kleur: Zwart Serie: , SR1082
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | Kleur | Massief materiaal | RL | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 176,1366 - € 176,1366 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 107,0496 - € 107,0496 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 161,7031 - € 161,7031 | Vraag de levertijd aan hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 407,3384 - € 407,3384 | Vraag de levertijd aan hier |
2.874 in
73.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 222,2655 - € 222,2655 | Vraag de levertijd aan hier |
1.571 in
39.9 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 273,772 - € 273,772 | Vraag de levertijd aan hier |
1.85 in
47.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 229,6349 - € 229,6349 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 140,0198 - € 140,0198 | Vraag de levertijd aan hier |
0.98 in
24.9 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 341,6639 - € 341,6639 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 209,2394 - € 209,2394 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 118,0706 - € 118,0706 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 133,3008 - € 133,3008 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 286,5856 - € 286,5856 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
€ 127,8562 - € 127,8562 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
€ 188,4196 - € 188,4196 | Vraag de levertijd aan hier |
3.74 in
95.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
€ 53,8342 - € 53,8342 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
€ 65,6104 - € 65,6104 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
€ 174,961 - € 174,961 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
€ 112,7153 - € 112,7153 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
€ 100,9391 - € 100,9391 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan