Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | h | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8221 - € 0,9126 | 873 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| 10074961 | € 0,1736 - € 0,2275 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
|
| € 0,4526 - € 0,4778 | 2022 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,647 - € 0,6797 | 559 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,2656 - € 0,5921 | 5881 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blauw
|
PE
|
UNF-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,5758 - € 1,0689 | 1703 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,3339 - € 0,3517 | Vraag de levertijd aan hier |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,2033 - € 0,2708 | 4986 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.276 in
7.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,4886 - € 1,0262 | 800 Op voorraad |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,211 - € 0,4433 | 6000 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,1828 - € 0,3839 | 9000 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,349 - € 0,733 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,1544 - € 0,3242 | 3500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,1349 - € 0,2834 | 6024 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
1/2-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,1988 - € 0,4645 | 24077 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,2559 - € 0,5375 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8-29
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PE
|
BSP-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,1617 - € 0,2147 | 5000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,2344 - € 0,5253 | 340 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PA
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,1597 - € 0,3354 | 37500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
PE
|
Metrische schroefdraad
|
2
|
||
| € 0,365 - € 1,0997 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
PA
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan