Menu Search

Sluit- en Flensmoeren - Metaal

Op voorraad

Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flensdiameter Draadmaat Materiaal Totale hoogte Bestellen
€ 0,0623 - € 0,0868 45 Op voorraad
M3
Staal
4.0 mm
€ 0,074 - € 0,1032 Vraag de levertijd aan hier
M6
Staal
6.0 mm
€ 0,0609 - € 0,085 14100 Op voorraad
M4
Staal
4.6 mm
€ 0,0592 - € 0,0826 3147 Op voorraad
M5
Staal
5.0 mm
Ringmoer M3 5.5 mm Staal Naturel

10240526

Prijsbereik
€ 0,0868 - € 0,0623

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    4.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Contactoppervlak
    Plat
  • Materiaal
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Ringmoer M6 10.0 mm Staal Naturel

10240557

Prijsbereik
€ 0,1032 - € 0,074

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale hoogte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Contactoppervlak
    Plat
  • Materiaal
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Ringmoer M4 7.0 mm Staal Naturel

10240533

Prijsbereik
€ 0,085 - € 0,0609

Voorraadniveaus
14100 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    4.6 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Contactoppervlak
    Plat
  • Materiaal
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Ringmoer M5 8.0 mm Staal Naturel

10240540

Prijsbereik
€ 0,0826 - € 0,0592

Voorraadniveaus
3147 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    5.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Contactoppervlak
    Plat
  • Materiaal
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt