Sluitplaten voor panelen worden bevestigd op kastdeuren of toegangspanelen en werken met een haak om ze stevig dicht te houden. Deze paneelsnappers sluiten en openen hoorbaar en zijn effectieve sluitmechanismes voor behuizingen.
Serie: SR5075
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Materiaal | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0816 - € 0,331 | 57 Op voorraad |
|
High Impact Modified Nylon 6/6
|
|
||
| € 0,299 - € 0,299 | Vraag de levertijd aan hier |
|
POM
|
|
||
| € 0,9489 - € 0,9489 | 5990 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Acetaal
|
|
||
| € 2,6501 - € 6,4293 | 125 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,9489 - € 0,9489 | 3617 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
||
| € 4,3914 - € 9,2217 | 95 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
Staal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 2,6392 - € 5,5425 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Staal
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,1505 - € 0,2316 | 2473 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Acetaal
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,9046 - € 0,9046 | 1593 Op voorraad |
|
Dichromate Plated Steel
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | 1348 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
||
| € 0,5202 - € 1,1503 | 2175 Op voorraad |
|
PA
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan