Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1815 - € 0,2031 | 510 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,1022 - € 0,1136 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,2406 - € 0,2694 | 250 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0939 - € 0,1043 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0736 - € 0,0818 | 4357 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,4207 - € 0,4207 | 2343 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,2694 - € 0,2838 | 12080 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,5201 - € 0,5792 | 70 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2118 - € 0,2363 | 1245 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0874 - € 0,0972 | 11770 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,5777 - € 0,5777 | 8350 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,227 - € 0,3131 | 870 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,2211 - € 0,2211 | 10807 Op voorraad |
Naturel
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0777 - € 0,0777 | 2148 Op voorraad |
Naturel
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3357 - € 0,3357 | 9000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,353 - € 0,353 | 43566 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0677 - € 0,0752 | 7062 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0743 - € 0,0825 | 26153 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0765 - € 0,0944 | 21110 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,3702 - € 0,3702 | 40405 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan