Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0254 - € 0,0284 | 5000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,046 - € 0,046 | 826 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| € 0,0762 - € 0,1063 | 57721 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,2334 - € 0,3219 | 20253 Op voorraad |
Zwart
|
PVC
|
|
|
|
||
| € 0,2295 - € 0,2414 | 16460 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0396 - € 0,0396 | 45800 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,1134 - € 0,126 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1405 - € 0,1555 | 16153 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,5702 - € 0,5702 | 1000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1066 - € 0,1184 | 24105 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0387 - € 0,0387 | 128350 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1708 - € 0,2212 | 2338 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,2868 - € 0,5217 | 7396 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,3614 - € 0,3614 | 25480 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1202 - € 0,1678 | 765 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0825 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,4324 - € 0,4324 | 15434 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,109 - € 0,1524 | 8998 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2547 | 7490 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0825 - € 0,1151 | 6000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan