Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0254 - € 0,0284 | 5000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,046 - € 0,046 | 826 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| € 0,0762 - € 0,1063 | 57721 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,2334 - € 0,3219 | 20253 Op voorraad |
Zwart
|
PVC
|
|
|
|
||
| € 0,2295 - € 0,2414 | 16460 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0396 - € 0,0396 | 45800 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,1134 - € 0,126 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1405 - € 0,1555 | 16153 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,5702 - € 0,5702 | 1000 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1066 - € 0,1184 | 24105 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0387 - € 0,0387 | 128350 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1708 - € 0,2212 | 2338 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,2868 - € 0,5217 | 7396 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,3614 - € 0,3614 | 25480 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1202 - € 0,1678 | 765 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0825 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,4324 - € 0,4324 | 15434 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,109 - € 0,1524 | 8998 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2547 | 7490 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
| € 0,0825 - € 0,1151 | 6000 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan