Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0405 - € 0,05 | 2984 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,042 - € 0,0518 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,4134 - € 0,5103 | 8979 Op voorraad |
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0514 - € 0,0684 | 25820 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| € 0,0814 - € 0,0814 | 24 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0894 - € 0,1104 | 1120 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0965 - € 0,1072 | 10988 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3915 - € 0,4176 | 2323 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0834 - € 0,0886 | 9010 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0445 - € 0,0465 | 52852 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,3076 - € 0,3334 | 7258 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0228 - € 0,0281 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0253 - € 0,0263 | 38019 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,2808 - € 0,2922 | 2775 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0284 - € 0,0296 | 51958 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0722 - € 0,0782 | 6845 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0483 - € 0,0561 | 11230 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0389 - € 0,0407 | 6216 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1146 - € 0,1193 | 4822 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,3346 - € 0,3553 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan