Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2206 - € 0,2325 | 49000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0151 - € 0,0168 | 29009 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0435 - € 0,0481 | 96856 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,057 - € 0,057 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0506 - € 0,0561 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,2621 - € 0,2917 | 1977 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0539 - € 0,0753 | 62456 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,1599 - € 0,2236 | 4250 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| € 0,5583 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0616 - € 0,0616 | 122785 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0427 - € 0,0427 | 32504 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,8573 - € 0,8573 | 522 Op voorraad |
Naturel
|
PVDF
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0713 - € 0,0793 | 795 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,662 - € 0,662 | 9030 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0266 - € 0,0296 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0599 - € 0,0665 | 20000 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0522 - € 0,058 | 4447 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0663 - € 0,0925 | 71515 Op voorraad |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,057 - € 0,0796 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,836 - € 2,1206 | 609 Op voorraad |
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan