Menu Search

Sluitringen - Kunststof

Op voorraad

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
609 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
99386 Op voorraad
Naturel
PA
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
8019 Op voorraad
Naturel
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
38165 Op voorraad
Naturel
PA
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
30957 Op voorraad
Naturel
PA
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
253 Op voorraad
Naturel
PA
13.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
290 Op voorraad
Naturel
PA
15.0 mm
26.0 mm
2.0 mm
600 Op voorraad
Naturel
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
25998 Op voorraad
Naturel
PA
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
4795 Op voorraad
Naturel
Nylon 6/6
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
7003 Op voorraad
Naturel
PA
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
878 Op voorraad
Naturel
PA
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
8864 Op voorraad
Naturel
PA
4.9 mm
9.5 mm
1.4 mm
22393 Op voorraad
Naturel
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
Vraag de levertijd aan hier
Naturel
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
3500 Op voorraad
Naturel
PA
19.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
34856 Op voorraad
Naturel
PA
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
14982 Op voorraad
Naturel
PA
3.7 mm
8.0 mm
0.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
Naturel
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
63425 Op voorraad
Naturel
PA
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
10077085 4216 Op voorraad
Naturel
PA
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
  • van 31
Sluitring 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm PA

10184233


Voorraadniveaus
99386 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10068687


Voorraadniveaus
8019 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm PA

10067703


Voorraadniveaus
38165 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    14.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm PA

10067857


Voorraadniveaus
30957 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.9 mm
  • Buitendiameter
    12.7 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 13.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10068410


Voorraadniveaus
253 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 15.0 mm 26.0 mm 2.0 mm PA

10068311


Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    15.0 mm
  • Buitendiameter
    26.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10117248


Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    5.5 mm
  • Dikte
    2.2 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm PA

10266144


Voorraadniveaus
25998 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    12.8 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068359


Voorraadniveaus
4795 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    9.0 mm
  • Buitendiameter
    14.4 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm PA

10184882


Voorraadniveaus
7003 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 2.7 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10041680


Voorraadniveaus
878 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.7 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 4.9 mm 9.5 mm 1.4 mm PA

10114087


Voorraadniveaus
8864 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.9 mm
  • Buitendiameter
    9.5 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10266151


Voorraadniveaus
22393 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10041789


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    17.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10041888


Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    19.2 mm
  • Buitendiameter
    34.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 6.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10068182


Voorraadniveaus
34856 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm PA

10266113


Voorraadniveaus
14982 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.7 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041802


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    21.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm PA

10266175


Voorraadniveaus
63425 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Buitendiameter
    14.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond
Sluitring 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10077085


Voorraadniveaus
4216 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.8 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Vorm onderlegring
    Rond