Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Dikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0193 - € 0,0193 | Vraag de levertijd aan hier |
Zacht staal
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0317 - € 0,0317 | Vraag de levertijd aan hier |
Zacht staal
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0298 - € 0,0298 | Vraag de levertijd aan hier |
Zacht staal
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
€ 0,0512 - € 0,0512 | Vraag de levertijd aan hier |
Zacht staal
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0117 - € 0,0117 | Vraag de levertijd aan hier |
Zacht staal
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0525 - € 0,0525 | Vraag de levertijd aan hier |
Zacht staal
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0263 - € 0,0263 | Vraag de levertijd aan hier |
Zacht staal
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0343 - € 0,0343 | Vraag de levertijd aan hier |
Zacht staal
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0343 - € 0,0343 | Vraag de levertijd aan hier |
Zacht staal
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan