Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,036 - € 0,036 | 2609 Op voorraad |
Zacht staal
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0312 - € 0,0312 | 155318 Op voorraad |
Zacht staal
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0537 - € 0,0537 | 2369 Op voorraad |
Zacht staal
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0123 - € 0,0123 | 1356 Op voorraad |
Zacht staal
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0332 - € 0,0332 | 19943 Op voorraad |
Zacht staal
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,055 - € 0,055 | 63228 Op voorraad |
Zacht staal
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,036 - € 0,036 | 5713 Op voorraad |
Zacht staal
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,0202 - € 0,0202 | 2095 Op voorraad |
Zacht staal
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0276 - € 0,0276 | 26287 Op voorraad |
Zacht staal
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan