Smeernippelkappen zijn ontworpen om smeernippels te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen. Ons assortiment biedt een selectie van kappen met of zonder lipje om het verwijderen te vergemakkelijken. Het ontwerp van de kap biedt de keuze tussen gekartelde of niet-gekartelde koppen voor eenvoudig vastpakken. Deze smeernippelkappen kunnen ook worden gebruikt als een visuele indicator of de fitting al dan niet is gesmeerd.
Ze zijn een voordelige oplossing die snel en gemakkelijk te installeren en te verwijderen is.
Gebruikt in vloeistoftransmissietoepassingen die smeernippels hebben.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | D | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0889 - € 0,1411 | 99500 Op voorraad |
Rood
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0628 - € 0,1137 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
LDPE - PIR
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| € 0,0889 - € 0,1411 | 42424 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.237 in
6.02 mm
|
5
|
||
| € 0,0278 - € 0,0433 | 97 Op voorraad |
Zwart
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0266 - € 0,0413 | 99 Op voorraad |
Zwart
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0222 - € 0,0346 | Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0233 - € 0,0362 | 5000 Op voorraad |
Rood
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan