Gesloten bussen zijn ontworpen om draden, kabels en buizen te beschermen tegen scherpe randen van geboorde en getrokken gaten in plaatwerk.
Het goedkope maar duurzame materiaal zorgt voor een gladde opening. Ons assortiment bevat tevens stevige en hittebestendige opties.
Het gesloten busontwerp heeft meerdere vergrendelingen om de bus positief in panelen van veelvoorkomende diktes te klikken; zorgt voor een eenvoudige en moeiteloze installatie. Vingerdrukbevestiging, zodat geen gereedschap vereist is.
Geschikt voor een grote verscheidenheid aan groottes met openingen met diverse binnendiameters.
Serie: SR1706
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Totale diameter | Kleur | Maximale plaatdikte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1541 - € 0,1618 | 13997 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,222 - € 0,2482 | 2116 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,3828 - € 1,1456 | 9844 Op voorraad |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,4455 - € 0,4686 | 369 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,3345 - € 0,3345 | 526 Op voorraad |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,5565 - € 0,5873 | Vraag de levertijd aan hier |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,2092 - € 0,4749 | 56895 Op voorraad |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,4155 - € 1,2466 | 7158 Op voorraad |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,114 - € 0,1944 | 140 Op voorraad |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,2419 - € 0,2567 | 35 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,1543 - € 0,2433 | 234 Op voorraad |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,43 - € 0,43 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
0.138 in
3.5 mm
|
Polyamide 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| € 0,178 - € 0,2819 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Zwart
|
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1543 - € 0,1617 | 2013 Op voorraad |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Zwart
|
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,1124 - € 0,1869 | 741 Op voorraad |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,2003 - € 0,4912 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| € 0,1292 - € 0,3353 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Zwart
|
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0845 - € 0,094 | 82928 Op voorraad |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
|
Polyamide 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5312 - € 0,5312 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Zwart
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| € 0,0952 - € 0,2255 | 864 Op voorraad |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan