Gesloten bussen zijn ontworpen om draden, kabels en buizen te beschermen tegen scherpe randen van geboorde en getrokken gaten in plaatwerk.
Het goedkope maar duurzame materiaal zorgt voor een gladde opening. Ons assortiment bevat tevens stevige en hittebestendige opties.
Het gesloten busontwerp heeft meerdere vergrendelingen om de bus positief in panelen van veelvoorkomende diktes te klikken; zorgt voor een eenvoudige en moeiteloze installatie. Vingerdrukbevestiging, zodat geen gereedschap vereist is.
Geschikt voor een grote verscheidenheid aan groottes met openingen met diverse binnendiameters.
Serie: SR1706
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Totale diameter | Kleur | Maximale plaatdikte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1095 - € 0,1216 | 234 Op voorraad |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,6856 - € 0,6856 | 2400 Op voorraad |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Zwart
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamide 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
€ 0,1409 - € 0,1558 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Zwart
|
|
Polyamide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,0929 - € 0,1558 | 2968 Op voorraad |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,1095 - € 0,1216 | 20991 Op voorraad |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,273 - € 0,6025 | 2550 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 1,665 - € 1,665 | 5083 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
€ 0,8859 - € 0,8859 | 3900 Op voorraad |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,0866 - € 0,1375 | 2173 Op voorraad |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
€ 0,1543 - € 0,2433 | 500 Op voorraad |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,1543 - € 0,1617 | 5127 Op voorraad |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Zwart
|
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,2389 - € 0,5876 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Zwart
|
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,2211 - € 0,5431 | 4664 Op voorraad |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,1083 - € 0,1178 | 5 Op voorraad |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,5713 - € 1,7215 | 32033 Op voorraad |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,2463 - € 0,604 | 396 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,2211 - € 0,5431 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,1587 - € 0,2522 | 700 Op voorraad |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,2211 - € 0,5431 | 400 Op voorraad |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,0731 - € 0,1194 | 128 Op voorraad |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan