Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-fit pluggen beschermen effectief tegen verontreinigingen zoals vuil, stof en vocht, tijdens productie-, opslag- en transportprocessen, voor een variaty van toepassingen. Lichte druk sluit de plug in een interne rib, waardoor het gemakkelijk te installeren en te verwijderen is. De kruis-kop functie maakt verwijdering met een gereedschap mogelijk, dat het onderdeel eruit draait.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTFUPPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | Boutdraad | h | H | Boutdraad | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0381 - € 0,0592 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0567 - € 0,0882 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
||
| € 0,0361 - € 0,0562 | Vraag de levertijd aan hier |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0514 - € 0,08 | Vraag de levertijd aan hier |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0667 - € 0,1039 | Vraag de levertijd aan hier |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0429 - € 0,0476 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
|
||
| € 0,0373 - € 0,0581 | Vraag de levertijd aan hier |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| € 0,0795 - € 0,0884 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
||
| € 0,0816 - € 0,0907 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
||
| € 0,0381 - € 0,0592 | Vraag de levertijd aan hier |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| € 0,0303 - € 0,0472 | Vraag de levertijd aan hier |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0373 - € 0,0581 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,0243 - € 0,0378 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
| € 0,0219 - € 0,0341 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| € 0,0197 - € 0,0307 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1061 - € 0,1179 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
||
| € 0,045 - € 0,07 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan