Menu Search

Snap-in afstandhouder

Op voorraad

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van printplaten of PCB's. Wanneer de zelftappende schroef wordt aangedraaid, worden de poten naar buiten gedwongen, zodat geen er geen moer nodig is. Ze worden bevestigd in een vierkant gat, wat rotatie voorkomt.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
26 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Diameter behuizing Maximale plaatdikte Compatibele schroefdraadmaten (alle) Gatmaat Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,1179 - € 0,131 Vraag de levertijd aan hier
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
€ 0,1882 - € 0,2165 Vraag de levertijd aan hier
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
€ 0,1882 - € 0,2165 Vraag de levertijd aan hier
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
€ 0,1882 - € 0,2165 Vraag de levertijd aan hier
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
€ 0,1882 - € 0,2165 2998 Op voorraad
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
€ 0,1637 - € 0,1883 415 Op voorraad
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
  • van 2
Moer met afstandhouder 6.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017364

Prijsbereik
€ 0,131 - € 0,1179

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte afstandhouder
    6.4 mm
  • Kopvorm
    Rond
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Diameter behuizing
    6.7 mm
Moer met afstandhouder 19.1 mm (L) Nylon Naturel

10017296

Prijsbereik
€ 0,2165 - € 0,1882

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte afstandhouder
    19.1 mm
  • Kopvorm
    Rond
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Diameter behuizing
    6.7 mm
Moer met afstandhouder 15.9 mm (L) Nylon Naturel

10017265

Prijsbereik
€ 0,2165 - € 0,1882

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte afstandhouder
    15.9 mm
  • Kopvorm
    Rond
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Diameter behuizing
    6.7 mm
Moer met afstandhouder 3.2 mm (L) Nylon Naturel

10636749

Prijsbereik
€ 0,2165 - € 0,1882

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte afstandhouder
    3.2 mm
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Kopvorm
    Rond
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Moer met afstandhouder 8.0 mm (L) Nylon Naturel

10017401

Prijsbereik
€ 0,2165 - € 0,1882

Voorraadniveaus
2998 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte afstandhouder
    8.0 mm
  • Kopvorm
    Rond
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Diameter behuizing
    6.7 mm
Moer met afstandhouder 15.9 mm (L) Nylon 6/6 Naturel

10017258

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,1637

Voorraadniveaus
415 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte afstandhouder
    15.9 mm
  • Kopvorm
    Rond
  • Maximale plaatdikte
    1.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Diameter behuizing
    6.7 mm