Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
M14
1
1000 Op voorraad
27.5 mm
M24
1
€ 0,1952 - € 0,273 27740 Op voorraad
16.0 mm
M8
1
1000 Op voorraad
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
€ 0,532 - € 0,753 4472 Op voorraad
5.4 mm
M6
1
€ 0,7262 - € 1,4249 548 Op voorraad
36.0 mm
M16
2
€ 0,209 - € 0,2898 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
M10
1
€ 1,0343 - € 1,2728 61 Op voorraad
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
€ 2,5427 - € 3,0147 3500 Op voorraad
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2
€ 2,363 - € 2,8065 3375 Op voorraad
33.7 mm
M20
1
€ 3,3099 - € 3,9406 Vraag de levertijd aan hier
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2
€ 4,8362 - € 11,4375 1100 Op voorraad
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4
€ 13,6416 - € 15,9869 50 Op voorraad
24.0 mm
M16
3
€ 0,9764 - € 3,6523 400 Op voorraad
15.3 mm
M10
1
€ 1,3547 - € 1,605 Vraag de levertijd aan hier
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
€ 0,1382 - € 0,1784 Vraag de levertijd aan hier
9.0 mm
M6
2
€ 0,154 - € 0,2807 11513 Op voorraad
12.0 mm
M8
2
€ 0,5599 - € 0,9092 200 Op voorraad
27.0 mm
M12
2
€ 0,7353 - € 1,4462 100 Op voorraad
45.0 mm
M20
2
  • van 6
Moerkap M24 48.5 mm LDPE Zwart

10254714


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Moermaat
    M24
  • Type
    2
Moerkap M14 30.0 mm LDPE Zwart

10254608


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • Moermaat
    M14
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M24 48.5 mm LDPE Zwart

10254639


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    27.5 mm
  • Moermaat
    M24
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056424

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1952

Voorraadniveaus
27740 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M16 32.9 mm LDPE Zwart

10254684


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    2
Moerkap M6 13.9 mm LDPE Zwart

10254561

Prijsbereik
€ 0,753 - € 0,532

Voorraadniveaus
4472 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    5.4 mm
  • Moermaat
    M6
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
Moerdop met sluitring M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Zwart

10057018

Prijsbereik
€ 1,4249 - € 0,7262

Voorraadniveaus
548 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056431

Prijsbereik
€ 0,2898 - € 0,209

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Snap-on moerkappen M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Zwart

10254813

Prijsbereik
€ 1,2728 - € 1,0343

Voorraadniveaus
61 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Zwart

10254844

Prijsbereik
€ 3,0147 - € 2,5427

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Zwart

10254776

Prijsbereik
€ 2,8065 - € 2,363

Voorraadniveaus
3375 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    33.7 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Zwart

10254851

Prijsbereik
€ 3,9406 - € 3,3099

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Moermaat
    M22
  • Type
    2
M12 N/A 26.5 mm (DIA) Zwart LDPE

10254929

Prijsbereik
€ 11,4375 - € 4,8362

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    4
Snap-on moerkappen M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Zwart

10254899

Prijsbereik
€ 15,9869 - € 13,6416

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Zwart

10254745

Prijsbereik
€ 3,6523 - € 0,9764

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    15.3 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Zwart

10254820

Prijsbereik
€ 1,605 - € 1,3547

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    2
Moerdop met sluitring M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056721

Prijsbereik
€ 0,1784 - € 0,1382

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Moermaat
    M6
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056806

Prijsbereik
€ 0,2807 - € 0,154

Voorraadniveaus
11513 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056950

Prijsbereik
€ 0,9092 - € 0,5599

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
Moerdop met sluitring M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Zwart

10057100

Prijsbereik
€ 1,4462 - € 0,7353

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart