Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 1000 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| € 0,1952 - € 0,273 | 27740 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1000 Op voorraad |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,532 - € 0,753 | 4472 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 0,7262 - € 1,4249 | 548 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,209 - € 0,2898 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 1,0343 - € 1,2728 | 61 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| € 2,5427 - € 3,0147 | 3500 Op voorraad |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| € 2,363 - € 2,8065 | 3375 Op voorraad |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 3,3099 - € 3,9406 | Vraag de levertijd aan hier |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| € 4,8362 - € 11,4375 | 1100 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| € 13,6416 - € 15,9869 | 50 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
| € 0,9764 - € 3,6523 | 400 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 1,3547 - € 1,605 | Vraag de levertijd aan hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1382 - € 0,1784 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,154 - € 0,2807 | 11513 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,5599 - € 0,9092 | 200 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,7353 - € 1,4462 | 100 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan