Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
€ 0,7494 - € 1,4707 609 Op voorraad
40.0 mm
M20
1
€ 0,5446 - € 0,8845 20600 Op voorraad
27.0 mm
M12
2
77 Op voorraad
17.0 mm
M12
2
€ 0,2537 - € 0,4615 93 Op voorraad
22.0 mm
M10
2
€ 0,558 - € 1,2303 49 Op voorraad
31.0 mm
M16
1
€ 0,1499 - € 0,273 161 Op voorraad
12.0 mm
M8
2
€ 0,139 - € 0,1929 4496 Op voorraad
9.0 mm
M8
1
€ 0,2033 - € 0,3695 185 Op voorraad
19.0 mm
M8
2
€ 0,2537 - € 0,4615 251 Op voorraad
22.0 mm
M10
2
€ 0,5134 - € 0,8355 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
M16
2
€ 0,2033 - € 0,2819 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
M10
1
€ 0,227 - € 0,4125 153 Op voorraad
14.0 mm
M10
2
€ 0,4971 - € 0,8073 1798 Op voorraad
23.0 mm
M12
1
€ 0,6485 - € 1,4335 9249 Op voorraad
24.0 mm
M20
1
€ 0,5402 - € 0,88 3599 Op voorraad
18.0 mm
M16
1
€ 0,1899 - € 0,2656 698 Op voorraad
16.0 mm
M8
1
€ 0,7064 - € 1,3861 48 Op voorraad
36.0 mm
M16
2
€ 16,367 - € 19,4159 500 Op voorraad
32.0 mm
M20
3
€ 1,3178 - € 1,5613 563 Op voorraad
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
€ 0,3101 - € 2,328 100 Op voorraad
13.0 mm
M8
1
  • van 6
Moerkap M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056677

Prijsbereik
€ 1,4707 - € 0,7494

Voorraadniveaus
609 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056936

Prijsbereik
€ 0,8845 - € 0,5446

Voorraadniveaus
20600 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056905


Voorraadniveaus
77 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056875

Prijsbereik
€ 0,4615 - € 0,2537

Voorraadniveaus
93 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056615

Prijsbereik
€ 1,2303 - € 0,558

Voorraadniveaus
49 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056783

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1499

Voorraadniveaus
161 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056370

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,139

Voorraadniveaus
4496 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056813

Prijsbereik
€ 0,3695 - € 0,2033

Voorraadniveaus
185 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Wit

10056882

Prijsbereik
€ 0,4615 - € 0,2537

Voorraadniveaus
251 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
Moerdop met sluitring M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Zwart

10056981

Prijsbereik
€ 0,8355 - € 0,5134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056431

Prijsbereik
€ 0,2819 - € 0,2033

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056844

Prijsbereik
€ 0,4125 - € 0,227

Voorraadniveaus
153 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Moermaat
    M10
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056523

Prijsbereik
€ 0,8073 - € 0,4971

Voorraadniveaus
1798 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056646

Prijsbereik
€ 1,4335 - € 0,6485

Voorraadniveaus
9249 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056585

Prijsbereik
€ 0,88 - € 0,5402

Voorraadniveaus
3599 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grijs

10056400

Prijsbereik
€ 0,2656 - € 0,1899

Voorraadniveaus
698 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
Moerdop met sluitring M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Zwart

10057018

Prijsbereik
€ 1,3861 - € 0,7064

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Moermaat
    M16
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Zwart

10254905

Prijsbereik
€ 19,4159 - € 16,367

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    32.0 mm
  • Moermaat
    M20
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
Snap-on moerkappen M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Zwart

10254820

Prijsbereik
€ 1,5613 - € 1,3178

Voorraadniveaus
563 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Moermaat
    M12
  • Type
    2
Snap-on moerkappen M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Zwart

10254738

Prijsbereik
€ 2,328 - € 0,3101

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • Moermaat
    M8
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart