Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5134 - € 0,8355 | 1057 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,6485 - € 1,4335 | 650 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,3769 - € 0,6099 | 3089 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,5936 - € 0,9661 | 2095 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| € 0,3917 - € 0,6381 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,1499 - € 0,273 | 9473 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,6782 - € 1,3312 | 5229 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| € 0,3769 - € 0,6099 | 1520 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,558 - € 1,2303 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,6782 - € 1,3312 | 1149 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| € 0,2181 - € 0,4007 | 915 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,4971 - € 0,8073 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,1499 - € 0,273 | 161 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,2033 - € 0,2819 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,7494 - € 1,4707 | 609 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,227 - € 0,4125 | 16156 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,2033 - € 0,3695 | 43 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,7064 - € 1,3861 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,7153 - € 1,4069 | 16024 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| € 0,5446 - € 0,8845 | 20600 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan