Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5599 - € 0,9092 | 72 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,8268 - € 1,6171 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| € 0,209 - € 0,3798 | 444 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,5278 - € 0,8589 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 4496 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,7353 - € 1,4462 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| € 0,6102 - € 0,9931 | 1200 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| € 0,209 - € 0,3798 | 185 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,7353 - € 1,4462 | 100 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| € 0,5736 - € 1,2647 | 49 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,5553 - € 0,9047 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,7262 - € 1,4249 | 149 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 100 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| € 0,6667 - € 1,4737 | 9249 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,511 - € 0,8299 | 1798 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 2500 Op voorraad |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,2608 - € 0,4744 | 151 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,154 - € 0,2807 | 61461 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,7353 - € 1,4462 | 15974 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan