Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| € 0,7197 - € 5,672 | 1999 Op voorraad |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 2500 Op voorraad |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,1899 - € 0,2656 | 15610 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1000 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 2500 Op voorraad |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| € 0,139 - € 0,1929 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 3000 Op voorraad |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,139 - € 0,1929 | 733 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,4971 - € 0,8073 | 246 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,6485 - € 1,2733 | 2364 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,1499 - € 0,1944 | 223 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,3917 - € 0,6381 | 2668 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,6782 - € 1,3312 | 1149 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| € 0,4971 - € 0,8073 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,6485 - € 1,4335 | 650 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,1499 - € 0,1944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,3917 - € 0,6381 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,6782 - € 1,3312 | 5229 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan