Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7494 - € 1,4707 | 609 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,5446 - € 0,8845 | 20600 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 77 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| € 0,2537 - € 0,4615 | 93 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,558 - € 1,2303 | 49 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,1499 - € 0,273 | 161 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,139 - € 0,1929 | 4496 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,2033 - € 0,3695 | 185 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,2537 - € 0,4615 | 251 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,5134 - € 0,8355 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,2033 - € 0,2819 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,227 - € 0,4125 | 153 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| € 0,4971 - € 0,8073 | 1798 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,6485 - € 1,4335 | 9249 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,5402 - € 0,88 | 3599 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,1899 - € 0,2656 | 698 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,7064 - € 1,3861 | 48 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 16,367 - € 19,4159 | 500 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| € 1,3178 - € 1,5613 | 563 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3101 - € 2,328 | 100 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan