Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3769 - € 0,6099 | 3599 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,2033 - € 0,2819 | 79 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,2033 - € 0,2819 | 462 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,5936 - € 0,9661 | 25 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| € 0,5134 - € 0,8355 | 1057 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,2181 - € 0,4007 | 6000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,1344 - € 0,1736 | 210 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,2181 - € 0,4007 | 8956 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 1000 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| € 0,1899 - € 0,2656 | 35240 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| € 0,5936 - € 0,9661 | 2095 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| € 0,5402 - € 0,88 | 2085 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,1499 - € 0,1944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,2181 - € 0,4007 | 915 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,558 - € 1,2303 | 8100 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,1344 - € 0,1736 | 4074 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| € 0,7494 - € 1,4707 | 7650 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,3769 - € 0,6099 | 1520 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,7064 - € 1,3861 | 149 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,1499 - € 0,273 | 6813 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan